Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Link™, Régulateur maître, 230.0 V, 24 V, Nombre de canaux: 5
014G0103
Danfoss Link HC, 5 sorties, Filaire 24 V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss Link HC, 5 sorties, Filaire 24 V
Poids brut | 1.268 Kilogram |
Poids Net | 1.08 Kilogram |
Volume | 3.762 Liter |
Numéro EAN | 5702425089114 |
Poids brut | 1.268 Kilogram |
Poids Net | 1.08 Kilogram |
Volume | 3.762 Liter |
Numéro EAN | 5702425089114 |
Catégorie de protection IP | IP 30 |
Description | Danfoss Link HC, 5 sorties |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Interfaces | Filaire 24 V |
Nombre de canaux | 5 |
Nombre de sorties [pc] | 5 Qté |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Danfoss Link™ |
Type régulation CHAUD | Régulateur maître |
Version en saillie | Oui |
Version encastrée | Non |
Catégorie de protection IP | IP 30 |
Description | Danfoss Link HC, 5 sorties |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Interfaces | Filaire 24 V |
Nombre de canaux | 5 |
Nombre de sorties [pc] | 5 Qté |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Danfoss Link™ |
Type régulation CHAUD | Régulateur maître |
Version en saillie | Oui |
Version encastrée | Non |