Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Link™, Régulateur maître, 230 V, 24 V, Nombre de canaux: 10

014G0100

Danfoss Link HC, 10 sorties, Filaire 24 V

Détails du produit

Poids brut 1.106 Kilogram
Poids Net 1.106 Kilogram
Volume 4.204 Liter
Numéro EAN 5702420110608

 

Afficheur (oui/non) Non
Apprentissage adaptatif Oui
Catégorie de protection IP IP30
Convient à 24V actuators
Description Danfoss Link HC, 10 sorties
Description du produit Hydronic controller for Danfoss Link™
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation En saillie
Interfaces Filaire 24 V
Nombre de canaux 10
Nombre de sorties [pc] 10 Qté
Option sonde de dalle Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Refroidissement Oui
Relais de chaudière Oui
Relais de pompe Oui
Régulation de température Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 24 V
Tension sorties [V] cc 24 V
Transmission sans fil [m] [Max.] 30 m
Type Danfoss Link™
Type régulation CHAUD Régulateur maître
Utilisation 10 outputs
Version en saillie Oui
Version encastrée Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality