Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1557

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Détails du produit

Poids brut 0.097 Kilogram
Poids Net 0.085 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Numéro EAN 5715255009467

 

Dimension du raccord [in] 1 3/8 in
Dimensions du tube [in] 1 3/8 in
Désignation du modèle Tube fitting
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Groupe de produits Sight glass accessories
Nom du produit Sight glass saddle
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Raccordement du voyant M24 x 1
Type SGS
Utilisé pour les commentaires produits Raccord de tube
Utilisé pour produits SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality