RA 2000 Sondes, RA 2980, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA

013G2980

La production de ce produit a été arrêtée.
Nous avons un produit de remplacement.

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, Protection contre le vol

Détails du produit

Poids brut 0.162 Kilogram
Poids Net 0.149 Kilogram
Volume 0.29 Liter
Numéro EAN 5702420048093

 

Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, Protection contre le vol
Design de la sonde RA 2000
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Type RA 2000 Sensors
Type de raccordement à la sonde RA clic
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RA 2980

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality