KOVM, PN 10, DN 15, 2 m³/h, Rp 1/2

013U3020

KOVM PN10 15/2 3 voies, filetage int.

Détails du produit

Poids brut 0.645 Kilogram
Poids Net 0.645 Kilogram
Volume 0.821 Liter
Numéro EAN 5702421300442

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique du débit Linéaire
Connexion standard ISO 7/1
Course [mm] 1.5 mm
Description KOVM PN10 15/2 3 voies, filetage int.
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Fonction 2 Vanne de mélange
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau de l’axe Acier inoxydable 18/8
Matériau du corps de vanne Laiton W. n°2.0402
Matériau du cône de vanne EPDM
Nombre d’orifices 3
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 1.6 bar
PN de remplacement VSP 6
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 10
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 1/2
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type KOVM
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 2 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality