RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Filetage interne

013U0012

RAV PN10 10/1,2 2 voies/8. fil. int. droit

Détails du produit

Poids brut 0.27 Kilogram
Poids Net 0.26 Kilogram
Volume 0.325 Liter
Numéro EAN 5702420005478

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique du débit Linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Connexion standard ISO 7/1
Course [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 10/1,2 2 voies/8. fil. int. droit
Diamètre [mm] 10 mm
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Laiton W. n°2.0402
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP 08e2c57f-bb5a-421a-a8e8-0b057755a843
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 6
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 10
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Entrée Rp 3/8Sortie R 3/8Entrée Rp 3/8, sortie R 3/8
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type RAV
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 1.2 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality