VHS-DV, ½", Équerre, Dynamique (indépendant de la pression)

013G7877

VHS-DV valve, pressure independent, normal flow

Détails du produit

Poids brut 0.603 Kilogram
Poids Net 0.561 Kilogram
Volume 0.825 Liter
Numéro EAN 5715162267158

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Description VHS-DV valve, pressure independent, normal flow
Dimensions de la vanne ½"
Débit [l/h] [max.] 135 L/h
Débit avec réglage 1 [l/h] [Max.] 10 L/h
Débit avec réglage 2 [l/h] [Max.] 15 L/h
Débit avec réglage 3 [l/h] [Max.] 20 L/h
Débit avec réglage 4 [l/h] [Max.] 35 L/h
Débit avec réglage 5 [l/h] [Max.] 50 L/h
Débit avec réglage 6 [l/h] [Max.] 80 L/h
Débit avec réglage 7 [l/h] [Max.] 100 L/h
Débit avec réglage N [l/h] [Max.] 135 L/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits VHS valves
Nº de dossier SCIP c700945d-8d6d-4cfb-8d37-68d3761ae543
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 3/4
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Type VHS-DV
Type de raccord union Standard
Type de vanne Dynamique (indépendant de la pression)
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality