Vannes avec pièce en H, RLV-KDV, 15, Droit

013G7870

Raccord en H dynamique, indépendant de la pression

Détails du produit

Poids brut 0.598 Kilogram
Poids Net 0.595 Kilogram
Volume 0.293 Liter
Numéro EAN 5702425155307

 

Application Système à 2tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Raccord en H dynamique, indépendant de la pression
Dimensions de la vanne 15
Distance centre à centre [mm] 50 mm
Débit [l/h] [max.] 159 L/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits H-piece valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV-KDV, H-piece
Nº de dossier SCIP 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.] 0.15 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur G 1/2
Raccordement au système G 3/4
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Type RLV-KDV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality