Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 20, Équerre, F

013G7715

Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression

Détails du produit

Poids brut 0.426 Kilogram
Poids Net 0.408 Kilogram
Volume 0.57 Liter
Numéro EAN 5702425125379

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Description Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Dimensions de la vanne DN 20
Débit [l/h] [max.] 135 L/h
Débit avec réglage 1 [l/h] [Max.] 10 L/h
Débit avec réglage 2 [l/h] [Max.] 15 L/h
Débit avec réglage 3 [l/h] [Max.] 20 L/h
Débit avec réglage 4 [l/h] [Max.] 35 L/h
Débit avec réglage 5 [l/h] [Max.] 50 L/h
Débit avec réglage 6 [l/h] [Max.] 80 L/h
Débit avec réglage 7 [l/h] [Max.] 100 L/h
Débit avec réglage N [l/h] [Max.] 135 L/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-DV Dynamic radiator valve
Norme de dimension F
Nº de dossier SCIP 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Oui
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 3/4
Taille du raccordement intérieur Rp 3/4
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Nickelé
Type RA-DV
Type de raccord union Standard
Type de vanne Dynamique (indépendant de la pression)
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality