Vannes intégrées, RA, G 1/2 A, Préréglage: Oui, Contenu: Vanne, capuchon de protection

013G7360

Accessoire de vanne RA-N, radiateur universel, débit normal et élevé, avec préréglage

Détails du produit

Poids brut 0.09 Kilogram
Poids Net 0.09 Kilogram
Volume 0.071 Liter
Numéro EAN 5702420036502

 

Composition Vanne, capuchon de protection
Contenu Vanne, capuchon de protection
Description Accessoire de vanne RA-N, radiateur universel, débit normal et élevé, avec préréglage
Groupe de produits Integrated valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-N & -U built-in valve 3
Nº de dossier SCIP 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
Pour fabricants de radiateurs Tipro Nova
Vogel & Noot.
Préréglage Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement au radiateur G 1/2 A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type Integrated valves
Type de raccordement à la sonde RA
Utilisation For bottom supplied radiators

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality