RTX (limiteur de température de retour), Limiteur de température de retour, Type de sonde: Sonde intégrée, Chrome

013G6190

À utiliser lorsque les radiateurs design sont une source de chaleur secondaire

Détails du produit

Poids brut 0.148 Kilogram
Poids Net 0.148 Kilogram
Volume 0.278 Liter
Numéro EAN 5702420066035

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Limiteur de température de retour
Couleur Chrome
Description À utiliser lorsque les radiateurs design sont une source de chaleur secondaire
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP RTX Sensor 2
Nº de dossier SCIP 6b7da87b-012e-405d-9330-348140c084f6
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 50 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 10 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RTX (limiter)
Type de raccordement à la vanne RTX
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality