living design (RAX), Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA

013G6170

À utiliser lorsque les radiateurs design sont la principale source de chaleur

Détails du produit

Poids brut 0.134 Kilogram
Poids Net 0.122 Kilogram
Volume 0.278 Liter
Numéro EAN 5702420057323

 

CODE UNSPSC 40101801
Conception Tête thermostatique
Contenu Sonde
Couleur Chrome
Description À utiliser lorsque les radiateurs design sont la principale source de chaleur
Design de la sonde RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Products for design radiators
Limitation de la température Non
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Nom du produit dans le dossier SCIP RAX Sensor
Nº de dossier SCIP a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Living design (RAX)
Type de raccordement à la sonde Allen screw
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RAX 6170

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality