RAX-K Sondes, RAX-K 6080, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6080

Pour vannes non Danfoss, fonction d'arrêt forcé.

Détails du produit

Poids brut 0.148 Kilogram
Poids Net 0.136 Kilogram
Volume 0.29 Liter
Numéro EAN 5702420110523

 

CODE UNSPSC 40101801
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Pour vannes non Danfoss, fonction d'arrêt forcé.
Design de la sonde RAX-K
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Non
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Nom du produit dans le dossier SCIP RAX-K Sensor
Nº de dossier SCIP 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RAX-K Sensors
Type de raccordement à la sonde Écrou métallique
Type de raccordement à la vanne M30x1.5
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RAX-K 6080

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality