RAE-K, M30x1.5, RLV-KB, ½", Droit

013G5176

Kit RAE-K compact droit, avec raccords Alupex 16 x 2 mm

Détails du produit

Poids brut 0.746 Kilogram
Poids Net 0.297 Kilogram
Volume 1.625 Liter
Numéro EAN 5702425089299

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Contenu 2-elements
Couleur RAL 9016 blanc
Description Kit RAE-K compact droit, avec raccords Alupex 16 x 2 mm
Design de la sonde RAE-K
Dimensions de la vanne ½"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Groupe de produits TRV set
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RAE-K + RLV-KB
Type de conditionnement Boîtier
Type de raccord union Sans raccord union
Type de raccordement à la vanne M30x1.5
Type de sonde Sonde intégrée
Type de vanne pas de vanne
Type RLV RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality