Sonde FTC, 35 °C - 70 °C, 2 m

013G5080

Élément thermostatique FTC, 35-70Celsius

Détails du produit

Poids brut 0.27 Kilogram
Poids Net 0.257 Kilogram
Volume 0.598 Liter
Numéro EAN 5702420054902

 

Description Élément thermostatique FTC, 35-70Celsius
Groupe de produits Sensor FTC
Longueur du tube capillaire [m] 2 m
Nom du produit dans le dossier SCIP FTC Thermostatic Element, 35-70 Celcius
Nº de dossier SCIP 6a391906-2f3c-411e-9be9-fd9c76f47a80
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 35 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température sonde [°C] [Max.] 65 °C
Type FTC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality