Gamme VHS, 15, Équerre, RAS-D, RAL 9016 blanc

013G4773

Set avec sonde RAS-D, vanne VHS-UN, couvercle carré, adaptateur

Détails du produit

Poids brut 1.002 Kilogram
Poids Net 1.002 Kilogram
Volume 1.768 Liter
Numéro EAN 5702420046839

 

Conception Équerre
Contenu Valve, sensor, valve cover
Couleur RAL 9016 blanc
Description Set avec sonde RAS-D, vanne VHS-UN, couvercle carré, adaptateur
Design de la sonde RAS-D
Dimensions de la vanne 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits VHS valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RAS-D & VHS Set 2
Nº de dossier SCIP 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHS sets
Type de sonde Élément thermostatique
Type de vanne VHS
Type RLV Integrated
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.48 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.02 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.57 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality