Gamme VHS, 15, Droit, RAS-D, Chrome

013G4752

Set avec sonde RAS-D, vanne VHS-UN, couvercle carré, adaptateur

Détails du produit

Poids brut 0.984 Kilogram
Poids Net 0.908 Kilogram
Volume 1.769 Liter
Numéro EAN 5702420046402

 

Conception Droit
Contenu Valve, sensor, valve cover
Couleur Chrome
Description Set avec sonde RAS-D, vanne VHS-UN, couvercle carré, adaptateur
Design de la sonde RAS-D
Dimensions de la vanne 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits VHS valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RAS-D & VHS Set 2
Nº de dossier SCIP 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHS sets
Type de sonde Élément thermostatique
Type de vanne VHS
Type RLV Integrated
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.48 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.02 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.57 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality