VHS-UN, 20, Équerre

013G4743

VHS-UN 3/4" x 3/4" équerre, nickelé avec vidange

Détails du produit

Poids brut 0.698 Kilogram
Poids Net 0.698 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Numéro EAN 5702420036120

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Conception Équerre
Description VHS-UN 3/4" x 3/4" équerre, nickelé avec vidange
Dimensions de la vanne 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits VHS valves
Nom du produit dans le dossier SCIP VHS-UN valve
Nº de dossier SCIP 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
Plage de mesure Kv 0.02 - 0.48
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle recommandée [bar] [Max.] 0.2 bar
Pression différentielle recommandée [bar] [Min.] 0.05 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 3/4
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHS-UN
Type de vanne Débit normal
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Valeur kv avec réglage N [m³/h] 0.48 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.57 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality