VHS-E, 15, Droit

013G4692

VHS-E 3/4" x 1/2" droit, nickelé avec vidange

Détails du produit

Poids brut 0.75 Kilogram
Poids Net 0.75 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Numéro EAN 5702420046716

 

Application Système monotube
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description VHS-E 3/4" x 1/2" droit, nickelé avec vidange
Dimensions de la vanne 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits VHS valves
Nº de dossier SCIP 1c6c9887-9101-48a2-b8fc-d494f92365dd
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle recommandée [bar] [Max.] 0.2 bar
Pression différentielle recommandée [bar] [Min.] 0.05 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 1/2 A
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHS-E
Type de vanne Capacité fixe
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.2 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality