Sets VHX/RTX (X-tra Collection), VHX-DUO, RTX, Droit, raccordement mixte de 50 mm, RAL 9016 blanc

013G4378

VHX/RTX bitube droit RAL 9016, kit incluant tête RTX

Détails du produit

Poids brut 1.528 Kilogram
Poids Net 1.528 Kilogram
Volume 2.83 Liter
Numéro EAN 5702420073286

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit, raccordement mixte de 50 mm
Contenu Vanne, tête
Couleur RAL 9016 blanc
Description VHX/RTX bitube droit RAL 9016, kit incluant tête RTX
Design de la sonde RTX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP VHX/RTX pipe
Nº de dossier SCIP 8c10ca14-2562-4626-9a86-d1f9ca2ea28a
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 1/2 A
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHX/RTX sets (X-tra Collection)
Type de sonde Limiteur de température de retour
Type de vanne VHX-DUO
Type RLV Integrated
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.41 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.12 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.56 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality