Sets VHX (X-tra Collection), VHX-DUO, RTX, Droit, raccordement mixte de 50 mm, Chrome

013G4376

VHX/RTX bitube droit chromé, kit incluant tête RTX

Détails du produit

Poids brut 1.525 Kilogram
Poids Net 1.525 Kilogram
Volume 2.83 Liter
Numéro EAN 5702420073279

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit, raccordement mixte de 50 mm
Contenu Vanne, tête
Couleur Chrome
Description VHX/RTX bitube droit chromé, kit incluant tête RTX
Design de la sonde RTX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP VHX/RTX pipe
Nº de dossier SCIP 8c10ca14-2562-4626-9a86-d1f9ca2ea28a
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 1/2 A
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHX sets (X-tra Collection)
Type de sonde Limiteur de température de retour
Type de vanne VHX-DUO
Type RLV Integrated
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.41 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.12 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.56 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality