Sets VHX/RAX (X-tra Collection), VHX-MONO, RAX, Droit, raccordement unique, Chrome

013G4285

VHX/RAX bitube monopoint équerre chromé, kit incluant têteRAX

Détails du produit

Poids brut 1.946 Kilogram
Poids Net 1.93 Kilogram
Volume 2.858 Liter
Numéro EAN 5702420073439

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit, raccordement unique
Contenu Vanne, tête
Couleur Chrome
Description VHX/RAX bitube monopoint équerre chromé, kit incluant têteRAX
Design de la sonde RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP VHX/RAX monopoint pipe
Nº de dossier SCIP 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 1/2 A
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHX/RAX sets (X-tra Collection)
Type de sonde Élément thermostatique
Type de vanne VHX-MONO
Type RLV Integrated
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.4 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.12 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.45 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality