Sets VHX (X-tra Collection), VHX-MONO, RAX, Droit, raccordement unique, RAL 9016 blanc

013G4284

VHX/RAX bitube monopoint droit RAL 9016, kit incluant tête RAX

Détails du produit

Poids brut 1.546 Kilogram
Poids Net 1.546 Kilogram
Volume 2.7 Liter
Numéro EAN 5702420073422

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit, raccordement unique
Contenu Vanne, tête
Couleur RAL 9016 blanc
Description VHX/RAX bitube monopoint droit RAL 9016, kit incluant tête RAX
Design de la sonde RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP VHX/RAX monopoint pipe
Nº de dossier SCIP 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 1/2 A
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHX sets (X-tra Collection)
Type de sonde Élément thermostatique
Type de vanne VHX-MONO
Type RLV Integrated
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.4 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.12 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.45 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality