Sets VHX (X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, Équerre, raccordement mixte de 50 mm, Chrome

013G4279

VHX/RAX bitube équerre chromé, kit incluant tête RAX

Détails du produit

Poids brut 2.242 Kilogram
Poids Net 2.068 Kilogram
Volume 2.953 Liter
Numéro EAN 5702420073200

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre, raccordement mixte de 50 mm
Contenu Vanne, tête
Couleur Chrome
Description VHX/RAX bitube équerre chromé, kit incluant tête RAX
Design de la sonde RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP VHX/RAX pipe
Nº de dossier SCIP 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 1/2 A
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHX sets (X-tra Collection)
Type de sonde Élément thermostatique
Type de vanne VHX-DUO
Type RLV Integrated
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.49 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.12 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.56 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality