Tubes FH, Raccords, Raccord à compression, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4186

Raccord multicouche 3/4" 16 x 2 mm

Détails du produit

Poids brut 0.062 Kilogram
Poids Net 0.06 Kilogram
Volume 0.081 Liter
Numéro EAN 5702420033044

 

Description Raccord multicouche 3/4" 16 x 2 mm
Diamètre de connexion côté 1 [mm] 16 mm
Diamètre de connexion côté 2 [mm] 0 mm
Diamètre de connexion côté 3 [mm] 0 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits FH Pipes
Matériau Laiton/Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Nº de dossier SCIP 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 3/4"
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Température nominale [°C] [Max.] 95 °C
Type Fittings
Types de raccordements Raccord à compression
Utilisation Floor heating pipes
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality