Raccords à compression pour tuyauterie en plastique PEX, G 3/4", 20x2.5, Nickelé

013G4161

Raccordspour tube PER 20 x 2.5 mm

Détails du produit

Poids brut 0.076 Kilogram
Poids Net 0.072 Kilogram
Volume 0.05 Liter
Numéro EAN 5702420033471

 

Description Raccordspour tube PER 20 x 2.5 mm
Dimension du tube [mm] 20x2.5
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Filetage Interne
Groupe de produits Compression fittings
Nom du produit dans le dossier SCIP Fittings for plastic pipe, 3/4"
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Plastique PER
pour vannes Accouplements
Collecteur CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 3/4"
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for PEX plastic tubings
Utilisation pour tubes PER

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality