Tubes FH, Raccords, Raccord à compression, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4160

Raccordspour tube PER 20 x 2 mm

Détails du produit

Poids brut 0.07 Kilogram
Poids Net 0.07 Kilogram
Volume 0.073 Liter
Numéro EAN 5702420032986

 

CODE UNSPSC 40141616
Description Raccordspour tube PER 20 x 2 mm
Diamètre de connexion côté 1 [mm] 20 mm
Diamètre de connexion côté 2 [mm] 0 mm
Diamètre de connexion côté 3 [mm] 0 mm
Dimension du tube [mm] 20x2
Filetage Interne
Groupe de produits FH Pipes
Matériau Laiton/Acier inoxydable
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Plastique PER
pour vannes Accouplements
Collecteur CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Raccordements G 3/4"
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 3/4"
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Nickelé
Type Fittings
Types de raccordements Raccord à compression
Utilisation pour tubes PER
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality