Raccords à compression pour tuyauterie en plastique PEX, G 1/2" A, 14x2, Nickelé

013G4144

Raccords PER pour tube 14 x 2mm

Détails du produit

Poids brut 0.036 Kilogram
Poids Net 0.036 Kilogram
Volume 0.082 Liter
Numéro EAN 5702420032825

 

Description Raccords PER pour tube 14 x 2mm
Dimension du tube [mm] 14x2
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
pour tuyauteries Plastique PER
pour vannes RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/2" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for PEX plastic tubings
Utilisation pour tubes PER

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality