Jeux Design RTX, Tête montée à gauche, RTX, RAL 9016 blanc

013G4137

9016 réglage gauche, inclut limiteur de température de retour RTX, vanne et raccord de réglage

Détails du produit

Poids brut 1.11 Kilogram
Poids Net 1.024 Kilogram
Volume 1.96 Liter
Numéro EAN 5702420067346

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Tête montée à gauche
Contenu Vanne, tête, raccord de réglage
Couleur RAL 9016 blanc
Description 9016 réglage gauche, inclut limiteur de température de retour RTX, vanne et raccord de réglage
Design de la sonde RTX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Nº de dossier SCIP c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RTX Design sets
Type de sonde Limiteur de température de retour
Type de vanne RA-URX, RLV-X
Type RLV RLV-X
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.33 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.03 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.56 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality