JeuDesign RAX, Têtemontée à gauche, RAX, Chrome

013G4004

Kit chromé à gauche, inclut une tête RAX, une vanne et un raccord de réglage

Détails du produit

Poids brut 1.114 Kilogram
Poids Net 1.092 Kilogram
Volume 1.853 Liter
Numéro EAN 5702420059549

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Têtemontée à gauche
Contenu Vanne, tête, raccord de réglage
Couleur Chrome
Description Kit chromé à gauche, inclut une tête RAX, une vanne et un raccord de réglage
Design de la sonde RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Groupe de produits Products for design radiators
Nom du produit dans le dossier SCIP Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Nº de dossier SCIP b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RAX Design sets
Type de sonde Élément thermostatique
Type de vanne RA-URX, RLV-X
Type RLV RLV-X
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.34 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.03 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 0.44 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality