Accessoires, Tubes de raccordement, 950 mm, pour vannes: RA-KE/KEW; RA-K/KW

013G3377

Tube de raccordement pour couplages pour systèmes mono- ou bitubes. Acier 15 mm. L = 950

Détails du produit

Poids brut 0.321 Kilogram
Poids Net 0.318 Kilogram
Volume 0.214 Liter
Numéro EAN 5702420040981

 

Description Tube de raccordement pour couplages pour systèmes mono- ou bitubes. Acier 15 mm. L = 950
Groupe de produits Accessories
Hauteur de radiateur [mm] 900 mm
Longueur [mm] 950 mm
Longueur du tube de raccordement [mm] 950 mm
pour vannes RA-K/KW
RA-KE/KEW
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille 950 mm
Type Connection Pipes
Type d'accessoires Tube de connexion
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality