Kits de collecteurs, RA-KEW, Raccordement mural

013G3368

RA-KEW, RTD-KEW Vanne de collecteur

Détails du produit

Poids brut 0.524 Kilogram
Poids Net 0.524 Kilogram
Volume 0.406 Liter
Numéro EAN 5702420031828

 

Application Système monotube
Conception Raccordement mural
Contenu Vanne
Description RA-KEW, RTD-KEW Vanne de collecteur
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nº de dossier SCIP 5e22d5c7-9a77-4905-a0eb-262bd9fc383a
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-KE/KEW
Type de vanne Coupling
Type RLV RA-KEW

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality