Kits de collecteurs, RA-K, Raccordement par le sol

013G3367

RA-K, RTD-K Vanne de collecteur

Détails du produit

Poids brut 0.43 Kilogram
Poids Net 0.43 Kilogram
Volume 0.339 Liter
Numéro EAN 5702420031811

 

Application Système à 2 tuyaux
Conception Raccordement par le sol
Contenu Vanne
Description RA-K, RTD-K Vanne de collecteur
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-K & -KE Couplings 1
Nº de dossier SCIP 555042b0-aea8-418f-bd1d-0097d0a10463
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-K/KW
Type de vanne Coupling
Type RLV RA-K

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality