Kits de collecteurs, RA-K avec coude, pas de RLV, Droit

013G3363

Corps de vanne RA-K

Détails du produit

Poids brut 0.332 Kilogram
Poids Net 0.322 Kilogram
Volume 0.33 Liter
Numéro EAN 5702420031798

 

Application Système à 2 tuyaux
Conception Droit
Contenu Vanne
Description Corps de vanne RA-K
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-N Radiator valve w. elbow
Nº de dossier SCIP d024114c-a3b4-462c-bfdb-258c1631f2e1
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-K/KW
Type de vanne RA-K avec coude
Type RLV pas de RLV
Valeurs kvs [m³/h] 0.76 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality