Kits de collecteurs, RA-KE avec coude, pas de RLV, Droit

013G3362

Corps de vanne RA-KE

Détails du produit

Poids brut 0.374 Kilogram
Poids Net 0.374 Kilogram
Volume 0.343 Liter
Numéro EAN 5702420031781

 

Application Système monotube
Conception Droit
Contenu Vanne
Description Corps de vanne RA-KE
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP VALVE W/ ELBOW
Nº de dossier SCIP 48bf382d-d382-4045-8bc9-894be749ddcd
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-KE/KEW
Type de vanne RA-KE avec coude
Type RLV pas de RLV
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 2.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality