Kits de collecteurs, RA-K avec coude, RA-KW, Raccordement mural

013G3344

RA-KW ensemble collecteur

Détails du produit

Poids brut 0.846 Kilogram
Poids Net 0.812 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Numéro EAN 5702420031774

 

Application Système à 2 tuyaux
Conception Raccordement mural
Contenu Vanne
Description RA-KW ensemble collecteur
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-K Combi
Nº de dossier SCIP 00dd2d14-d9dc-45cf-bf03-87a36eb51af2
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-K/KW
Type de vanne RA-K avec coude
Type RLV RA-KW
Valeurs kvs [m³/h] 0.76 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality