Kits de collecteurs, RA-KE avec coude, RA-KEW, Raccordement mural

013G3343

RA-KEW ensemble collecteur

Détails du produit

Poids brut 0.9 Kilogram
Poids Net 0.888 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Numéro EAN 5702420031767

 

Application Système monotube
Conception Raccordement mural
Contenu Vanne
Description RA-KEW ensemble collecteur
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-KE Combi 1
Nº de dossier SCIP 955a70b7-d19f-4722-a2dc-805eed952fa5
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-KE/KEW
Type de vanne RA-KE avec coude
Type RLV RA-KEW
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 2.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality