Kits de collecteurs, RA-KE avec coude, RA-KE, Raccordement par le sol

013G3341

RA-KE ensemble collecteur

Détails du produit

Poids brut 0.806 Kilogram
Poids Net 0.774 Kilogram
Volume 0.825 Liter
Numéro EAN 5702420031743

 

Application Système monotube
Conception Raccordement par le sol
Contenu Vanne
Description RA-KE ensemble collecteur
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-KE Combi 1
Nº de dossier SCIP 955a70b7-d19f-4722-a2dc-805eed952fa5
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-KE/KEW
Type de vanne RA-KE avec coude
Type RLV RA-KE
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] 2.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality