Kits de collecteurs suédois, RA-K, 10, Équerre inversée

013G3244

Corps de vanne RA-K/W, pour la rénovation

Détails du produit

Poids brut 0.164 Kilogram
Poids Net 0.156 Kilogram
Volume 0.112 Liter
Numéro EAN 5702420040943

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre inversée
Description Corps de vanne RA-K/W, pour la rénovation
Dimensions de la vanne 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Swedish manifold assemblies
Plage de mesure Kv 0.04 - 0.50
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement au système M22 x 1,5
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type Valve RA-K angle
Type de radiateur Radiateur traditionnel
Type de vanne RA-K
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 0.59 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality