Vannes à canne, RA 15/6T, Raccordement par le sol

013G3220

Vanne monotube à canne verticale RA 15/6T spéciale pour raccordement sous radiateur

Détails du produit

Poids brut 0.518 Kilogram
Poids Net 0.51 Kilogram
Volume 1.064 Liter
Numéro EAN 5702420016207

 

Application Système monotube
Conception Raccordement par le sol
Description Vanne monotube à canne verticale RA 15/6T spéciale pour raccordement sous radiateur
Groupe de produits Lance Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 3
Nº de dossier SCIP 8104989b-087d-4cd3-a025-bd21bf274b41
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA 15/6T
Valeurs kvs [m³/h] 2.15 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality