Vannes à canne, RA 15/6TB, Raccordement par le sol

013G3210

Vanne bitube à canne verticale RA 15/6TB spéciale pour raccordement sous radiateur

Détails du produit

Poids brut 0.542 Kilogram
Poids Net 0.542 Kilogram
Volume 1.04 Liter
Numéro EAN 5702420020860

 

Application Système à 2 tuyaux
Conception Raccordement par le sol
Description Vanne bitube à canne verticale RA 15/6TB spéciale pour raccordement sous radiateur
Groupe de produits Lance Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA 15/6TB
Nº de dossier SCIP 9603eada-28c1-49cf-bc28-6fcd682c3337
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA 15/6TB
Valeurs kvs [m³/h] 1 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality