Kits de collecteurs, RA-K avec coude, RA-K, Raccordement par le sol

013G3206

RA-K ensemble collecteur, livrée avec la sonde RAE 5054

Détails du produit

Poids brut 0.906 Kilogram
Poids Net 0.74 Kilogram
Volume 1.129 Liter
Numéro EAN 5702420031712

 

Application Système à 2 tuyaux
Conception Raccordement par le sol
Contenu Tête, vanne
Description RA-K ensemble collecteur, livrée avec la sonde RAE 5054
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-K Coupling set w. RAE sensor
Nº de dossier SCIP 7bcb19ac-1458-4dc3-9f02-925b2d13286c
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-K/KW
Type de vanne RA-K avec coude
Type RLV RA-K
Valeurs kvs [m³/h] 0.76 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality