RA-C, DN 20, Filetage externe

013G3096

RA-C DN 20, filetage mâle, vanne de régulation

Détails du produit

Poids brut 0.44 Kilogram
Poids Net 0.419 Kilogram
Volume 0.385 Liter
Numéro EAN 5702420036403

 

China RoHS compliance Out of scope
Description RA-C DN 20, filetage mâle, vanne de régulation
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Other valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-C DN20, Cooling valve
Nº de dossier SCIP 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression nominale PN 16
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type RA-C
Types de raccordements Filetage externe
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 3.3 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality