Robinets de radiateur, RA-N, Débit normal, DN 10, Droit, D

013G0032

Vannes à débit normal avec préréglage

Détails du produit

Poids brut 0.224 Kilogram
Poids Net 0.215 Kilogram
Volume 0.217 Liter
Numéro EAN 5702420009292

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Conception Droit
Description Vannes à débit normal avec préréglage
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-N & -IN Radiator valve 2
Norme de dimension D
Nº de dossier SCIP 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 3/8
Taille du raccordement intérieur Rp 3/8
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RA-N
Type de raccord union Standard
Type de vanne Débit normal
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Valeur kv avec réglage N [m³/h] 0.56 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.65 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality