Robinets de radiateur, RA-N, Débit normal, DN 10, Droit, F

013G0012

Normal flow valves with presetting

Détails du produit

Poids brut 0.211 Kilogram
Poids Net 0.202 Kilogram
Volume 0.211 Liter
Numéro EAN 5702420010274

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Normal flow valves with presetting
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-N & -IN Radiator valve 2
Norme de dimension F
Nº de dossier SCIP 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Oui
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 3/8
Taille du raccordement intérieur Rp 3/8
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RA-N
Type de raccord union Standard
Type de vanne Débit normal
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Valeur kv avec réglage N [m³/h] 0.56 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.65 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality