Robinets de radiateur, RA-FN, Capacité fixe, DN 10, Droit, F

013G0002

Vannes à débit normal sans préréglage

Détails du produit

Poids brut 0.216 Kilogram
Poids Net 0.216 Kilogram
Volume 0.227 Liter
Numéro EAN 5702420013367

 

Application Système à 2 tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Vannes à débit normal sans préréglage
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Norme de dimension F
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Non
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 3/8
Taille du raccordement intérieur Rp 3/8
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RA-FN
Type de raccord union Standard
Type de vanne Capacité fixe
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.56 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.17 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.65 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality