Détails du produit

Poids brut 0.324 Kilogram
Poids Net 0.32 Kilogram
Volume 0.813 Liter
Numéro EAN 5702422099840

 

Bride vers. 1.0
conception de bride Tongue
Connexion standard EN 10220
Dimension du raccord [in] 1/2 in
Dimension du raccord [mm] 15 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Forme de bride Ovale
Groupe de produits Flanges
Nom du produit Flange set
Pièces inclues 1bride
1joint d’étanchéité
Présence de batteries Non
Spéc. matériau Acier inox
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Flange
Type de raccord soudé
Utilisé pour produits CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality