Brides, 10 mm, soudé

006-1121

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Détails du produit

Poids brut 0.316 Kilogram
Poids Net 0.272 Kilogram
Volume 0.82 Liter
Numéro EAN 5702422100195

 

Bride vers. 1.0
conception de bride Cannelure
Connexion standard EN 10220
Dimension du raccord [in] 3/8 in
Dimension du raccord [mm] 10 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Forme de bride Ovale
Groupe de produits Flanges
Nom du produit Flange set
Pièces inclues 1bride
1joint d’étanchéité
Présence de batteries Non
Spéc. matériau Acier inox
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Flange
Type de raccord soudé
Utilisé pour produits CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality