Brides, 10 mm, soudé

006-1120

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Détails du produit

Poids brut 0.334 Kilogram
Poids Net 0.284 Kilogram
Volume 0.838 Liter
Numéro EAN 5702422099949

 

Bride vers. 1.0
conception de bride Tongue
Connexion standard EN 10220
Dimension du raccord [in] 3/8 in
Dimension du raccord [mm] 10 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Forme de bride Ovale
Groupe de produits Flanges
Nom du produit Flange set
Pièces inclues 1 bride
1 joint d’étanchéité
Présence de batteries Non
Spéc. matériau Acier inox
Substances de la liste candidate REACH No
Type Flange
Type de raccord soudé
Utilisé pour produits CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality