Brides, 20 mm, soudé

006-1113

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: FA 15

Détails du produit

Poids brut 0.774 Kilogram
Poids Net 0.74 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Numéro EAN 5702422077299

 

Bride vers. 1.1
conception de bride Cannelure
Tongue
Connexion standard EN 10220
Dimension du raccord [in] 3/4 in
Dimension du raccord [mm] 20 mm
Dimension Staybolt M12 x 127 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Forme de bride Ovale
Groupe de produits Flanges
Nom du produit Flange set
Pièces inclues 2 brides
2 joints d’étanchéité
2 tirants
4 écrous
Présence de batteries Non
Spéc. matériau Acier inox
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Flange
Type de raccord soudé
Utilisé pour produits FA 15

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality